Rittal passt sein Produktportfolio kontinuierlich an, um stets eine hohe Qualität der Produkte aufrecht zu erhalten. Zur Verfeinerung unserer Lackierung an den AX Baureihen aus Stahlblech, haben wir die Position des Lackablauflochs im Boden der AX Kompakt-Schaltschränke aus Stahlblech verändert.
Davon sind folgende Baureihen betroffen:
- Basisgehäuse AX, Stahlblech
- Wandgehäuse AX IT
- Bediengehäuse mit Griffleisten AX, Stahlblech
Die Änderung wird unter Beibehaltung der Serien-Artikelnummer durchgeführt. Die Datenmodelle dieser Produkte wurden entsprechend angepasst.
Die alte und neue Position des Lackablauflochs im Vergleich, sehen Sie auf den untenstehenden Bildern.
Die Umstellung ist bereits im Gange, erkennbar an der Markierung „Revision 01“ auf der Verpackung.
Bei Fragen zur Produktänderung steht Ihnen wie gewohnt Ihr zuständiger Fachberater gern zur Verfügung. Für alle technischen Fragen zu den Produkten erreichen Sie unseren technischen Support unter Telefon: +43 (0) 599 40 - 0 oder E-Mail: info@rittal.at
Hier geht es direkt zum AX Kompakt-Schaltschrank.