Maritime Outdoor-Lösungen

Perfekter Schutz an Land und auf dem Wasser

Safety for environment-friendly mobility

Outdoor enclosure solution for railway infrastructure

In the context of the mobility transformation, more people and goods are being transported by rail – his however poses enormous challenges for the railway infrastructure and its operators. High safety standards and reliability call for problem-free operations. Whether it is signalling technology, telecommunications or points; on the track, in tunnels, signal boxes and stations, outdoor installations must be fully protected in all settings.

With its enclosures, climate control and power distribution product range, Rittal is the ideal partner for establishing and developing high-performance and secure rail infrastructure. A variety of outdoor solutions are available as standard, and can be delivered within 24/48 hours, offering maximum security for your applications in every area, such as

  • DB Broadband (telecommunications technology, fibre optic expansion)
  • Safety technology on the track
  • Location case – UK

Outdoor railway infrastructure is usually located in close proximity to rail traffic and requires a high degree of robustness due to the vibrations experienced. And vandalism as well as unauthorised access also pose just as great a challenge as the varying weather conditions.

Aufstellumgebung 1, 3 und 4 

Von Indoor Advanced Protection bis Outdoor Extreme 

Windenergieanlagen befinden sich sowohl in geschützten Umgebungen 1 als auch in dem Bereich 4 Outdoor Advanced. PV-Anlagen sind häufig durch die Aufstellumgebung 3 gekennzeichnet. Rittal bietet Ihnen durch unterschiedliche Materialien, Korrosionsschutz und Widerstandsklassen die passende Lösung für jeden Umgebung – ganz nach den individuellen Anforderungen.

Typische Lösungen für erneuerbare Energien

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Outdoor

Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Schaltschränke

Outdoor

Oftmals müssen Schaltschränke draußen aufgestellt werden, um sie mit ebenfalls im Außenbereich befindlichen Maschinen und Anlagen zu koppeln. Damit gehen besondere Anforderungen einher, denn die Umgebung, das Wetter und...