VX25 Ri4Power

Modulare Frontgestaltung

Zur Trennung unterschiedlicher Funktionsbereiche im Schaltschrank. Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe lassen sich beliebig zwischen der oberen und unteren Frontblende kombinieren. Die modulare Front lässt sich anstelle von Fronttüren oder Rückwänden am Rittal Schranksystem montieren.

Modulare Frontgestaltung

Frontblenden

Als oberer oder unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren.

Modulare Frontgestaltung

Teiltür für VX

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Modulare Frontgestaltung

Montagelochleiste für Teiltür

Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm- Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.

Modulare Frontgestaltung

Monitorrahmen für Türbreite 600 und 800 mm

Zur Verkleidung eines Türausbruchs für gängige Monitore bis 482,6 mm (19").