Wandanbau-Kühlgeräte mit Basiscontroller
Artikel-Nummer: SK 3329.104
Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4000 W mit standardmäßig integriertem Basiscontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Artikel-Nummer:
- SK 3329.104
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Ausführung
- Wandanbau
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0 kg - Temperaturregelung
- Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 20 °C...55 °C
- Einstellbereich
- 30 °C...55 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 68,4 kg
- Bruttogewicht
- 72 kg
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK RTT KÜHLGERÄT WAND 2500W, 230V, Basiscontr., NEMA 4X, Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X Ausführung, mit RiNano-Beschichtung und integrierter Kondensatverdunstung, Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2500/2750 Watt
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis
Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X
Ausführung mit RiNano-Beschichtung und integrierter
Kondensatverdunstung
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2500/2750 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1450/1675 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 405 x 1650 x 388
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller
mit potentialfreiem Störmeldeausgang und
Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach NEMA 4X
Gewicht 83 kg
Farbe RAL 7035
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2500/2750 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1450/1675 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 405 x 1650 x 388
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller
mit potentialfreiem Störmeldeausgang und
Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach NEMA 4X
Gewicht 83 kg
Farbe RAL 7035