3-polig, werkzeuglos montierbar, kurzschlussfest bis 65 kA, vollständig berührungsgeschützt und mit Standard-Flachkupferschienen für den weltweiten Einsatz.
Sammelschienensysteme
Sammelschienensystem RiLineX bis 800 A
Mehr Power, mehr Zukunft: Mit dem Sammelschienensystem RiLineX erleben Sie eine neue Dimension der Stromverteilung. Entdecken Sie ein System, das Effizienz und Sicherheit vereint – für Ihre Projekte von heute und morgen. Erfahren Sie mehr über unser Produkt!
RiLineX – das modulare 60-Millimeter-Sammelschienensystem für jede Anwendung
Mit RiLineX bietet Rittal ein innovatives Sammelschienensystem, das höchste Anforderungen in der Stromverteilung erfüllt – herstellerneutral, lizenzfrei und universell einsetzbar. Der modulare Systemaufbau ermöglicht eine schnelle , sichere und flexible Energieverteilung im Schaltschrankbau der Gebäude- und IT-Infrastruktur. Als Weiterentwicklung der bewährten Stromschiene RiLine60 setzt RiLineX neue Maßstäbe in der Elektrotechnik – mit bis zu 75 Prozent Zeitersparnis bei der Montage und bis zu 30 Prozent Effizienz im Engineering.
Leistungsstarke Basis für moderne Stromverteilung
Das RiLineX Sammelschienensystem basiert auf dem weltweit bewährten 60-Millimeter-Standard für Flachkupferschienen und überzeugt durch eine hohe Kurzschlussfestigkeit von bis zu 65 Kiloampere. Der modulare Aufbau erlaubt eine flexible Energieversorgung sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung. Dabei bleibt die Plattform vollständig überbaubar und bietet einen umfassenden Berührungsschutz bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X. Das Sammelschienensystem ist außerdem einfach und flexibel im Schaltschrank montierbar und eignet sich dadurch für eine Vielzahl von Anwendungen zur industriellen Stromverteilung.
RiLineX – einfache und modulare Systemarchitektur
RiLineX setzt auf eine klar strukturierte Systemarchitektur mit intelligent aufeinander abgestimmten Komponenten. Die Basiselemente sind in verschiedenen Längen erhältlich, in 200, 100 und 54 Millimeter, verfügen auf der Rückseite über eine integrierte Isolierung und lassen sich direkt auf der Montageplatte befestigen.
Ergänzt werden die Basissegmente durch einen aufsteckbaren Berührungsschutz sowie standardisierten Stromschienen aus Kupfer, wahlweise auch cuponal oder aus Aluminium, die sich nahtlos in die Konstruktion integrieren lassen. Den Abschluss bilden Endkappen, die nicht nur die Kupferschienen fixieren, sondern auch für eine normgerechte Fertigstellung des Boards nach IEC 61439 und UL 509 sorgen.
Sicherheit auf höchstem Niveau – Berührungsschutz mit geprüfter Qualität
RiLineX steht für maximale Betriebssicherheit. Der integrierte Berührungsschutz entspricht standardmäßig der fingersicheren Schutzart IP 2XB und lässt sich bei Bedarf auf IP 3X aufrüsten, wodurch die Kupferschienen vollständig abgedeckt sind. So können Sie auch unter Spannung arbeiten. Das System ist nach internationalen Normen geprüft und bis zu 65 kA kurzschlussfest. Es eignet sich für Wechselstromanwendungen bis 1000 V und Gleichstromanwendungen bis 1500 V. Darüber hinaus sind zahlreiche Anschlussadapter, Geräteadapter und Energy-Monitoring-Komponenten kompatibel – alles aus einer Hand von Rittal!
RiLineX als Direktboard oder individuell konfiguriert
Greifen Sie auf ein vormontiertes Direktboard in den gängigen Schaltschrankbreiten 600, 800, 1000 und 1200 Millimeter zurück oder konfigurieren Sie Ihr Kit ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen mit unserer Planungssoftware RiPower. Unsere cloudbasierte Applikation unterstützt Sie effizient und intuitiv in sequenziellen, nachvollziehbaren Schritten durch den gesamten Planungsprozess bis hin zu Ihrer fertigen Anlage.
Das RiLineX Modulprinzip – schnell zusammengebaut und montiert
Dank des modularen Designs lässt sich das Sammelschienensystem RiLineX werkzeuglos montieren. Die einzelnen Komponenten fügen sich dabei übergangslos zu einer durchdachten Gesamtlösung zusammen.
- Basiselemente vorbereiten und zusammenstecken: Beginnen Sie mit dem Zusammenfügen der Basiselemente. Diese lassen sich dank des modularen Designs einfach per Hand verbinden – ganz ohne zusätzliches Werkzeug. Die einzelnen Module rasten dabei sicher ineinander ein und bilden die Grundlage für den weiteren Aufbau.
- Flachkupferschienen einlegen: Legen Sie die Flachkupferschienen anschließend in das vorbereitete Board ein. Dabei positionieren Sie die Schienen zunächst auf der sogenannten „Treppe“ des Basiselements, drücken sie anschließend nach unten und fixieren sie abschließend mit den jeweiligen Endkappen. Dieser Schritt gewährleistet eine sichere und stabile Einbettung der Stromschienen.
- Berührungsschutz montieren: Setzen Sie nun die Berührungsschutzabdeckungen auf das Board. Diese rasten mühelos ein und werden mit den integrierten Verriegelungswinkeln befestigt. Die Konstruktion sorgt für einen zuverlässigen Schutz gemäß IP 2XB – optional aufrüstbar auf IP 3X – und erhöht die Sicherheit bei der späteren Inbetriebnahme.
- Board im Schaltschrank montieren: Hängen Sie das fertig vorbereitete Board einfach auf die vorgesehenen Schrauben im Schaltschrank ein. Ziehen Sie die Schrauben anschließend mit einem Schraubenzieher fest – und das Sammelschienensystem ist sicher und passgenau montiert.
- Sammelschienensystem bestücken: Im letzten Schritt erfolgt die Bestückung des Boards mit den gewünschten Geräteadaptern, Sicherungseinrichtungen oder weiteren Komponenten. Diese lassen sich flexibel und schnell anbringen – ganz nach Ihrem individuellen Bedarf.
Die Demontage kann mit einem einfachen Schraubenzieher vorgenommen werden. Damit lösen Sie die Verriegelungswinkel der Komponenten und können Geräte wieder vom Board abnehmen und gegebenenfalls mit weiteren Komponenten ergänzen.
Horizontal wie vertikal verlängerbar
RiLineX überzeugt nicht nur durch seine flexible Montage in horizontaler und vertikaler Ausrichtung – auch eine Anreihung des Systems lässt sich ebenso einfach realisieren wie der Aufbau selbst.
- Entfernen Sie dafür die jeweilige Endkappe und setzen Sie zwischen den beiden Stromschienen eine zusätzliche Isolierplatte ein.
- Schieben Sie die Anreihverbinder – erhältlich für die Abmessungen E-Cu 15 x 5 bis 30 x 10 Millimeter – von oben auf jede Kupferschiene und schrauben Sie sie fest.
- Setzen Sie anschließend die entsprechende Frontabdeckung auf die Verbindungen – und schon haben Sie Ihre Sammelschienenträger verlängert.
Engineering effizient gestalten – mit RiLineX
Das RiLineX-Sammelschienensystem bietet signifikante Vorteile in der Projektplanung und Umsetzung. Mit bis zu 30 Prozent Zeitersparnis im Engineering und einer Reduzierung der Montagezeit um bis zu 75 Prozent lassen sich Projekte schneller und effizienter realisieren. Die durchdachte Aufbaulogik in Kombination mit einem reduzierten Portfolio erleichtert den gesamten Planungs- und Einkaufsprozess . Dank weltweiter Zulassungen nach IEC 61439 und UL 508 ist das Sammelschienensystem zudem international einsetzbar.
Systemoffen und zukunftssicher – herstellerneutral und lizenzfrei
Unser Sammelschienenträger RiLineX ist eine offene, lizenzfreie Plattform, die herstellerneutral konzipiert ist. Sie ist kompatibel mit allen gängigen Technologien und ermöglicht die Integration unterschiedlichster Komponenten unserer zahlreichen Technologiepartner. Durch die Verfügbarkeit aller technischen Daten von Sammelschienensystem und Komponenten entfällt spezielles Produktwissen, wodurch Planung und Umsetzung nochmals vereinfacht werden. So profitieren Sie von maximaler Flexibilität und Zukunftssicherheit.
Abwärtskompatible Stromverteilung für RiLine60
Dank seiner Abwärtskompatibilität lässt sich RiLineX problemlos in bestehende Anlagen integrieren, da sich Aufbau und Länge innerhalb des Systemrasters frei gestalten lassen. Auch kleinere Sammelschienenformate von 15 x 5 Millimeter können verwendet werden – dank automatischer Breitenanpassung sowie integriertem Sammelschienen-Dickenausgleich . Darüber hinaus sind Spezialkupferschienen sind nicht erforderlich, da wir auf weltweit frei verfügbare Flachkupferschienen setzen – entweder als Teil des Komplettsets oder separat ergänzt.
Die wichtigsten Unterschiede zum RiLine60
Mit RiLineX präsentiert Rittal die nächste Generation der Sammelschienensysteme – und das mit deutlichen Verbesserungen gegenüber aller anderen gängigen 60-Millimeter-Sammelschienensysteme. Während bei der bisherigen Plattform der Bohrabstand der Sammelschienenhalter von der Länge des Boards abhing, sind die Lochabstände bei RiLineX bereits im Basiselement vorgegeben und integriert. Auch zusätzliche Abstandshalter für den Berührungsschutz sind nicht mehr erforderlich , sondern im Basissystem integriert. Das ermöglicht erstmals eine durchgängig überbaubare Stromschiene – für mehr Flexibilität und Effizienz im Schaltschrankbau.
RiLineX setzt neue Maßstäbe: Beim bisherigen RiLine60-Sammelschienensystem mussten Bodenwanne und Berührungsschutz manuell zugeschnitten werden. Insbesondere für die Bereiche zwischen den einzelnen Abstandshaltern war dies nicht nur äußerst zeitaufwendig, sondern verursachte auch Materialreste. RiLineX ermöglicht hingegen eine werkzeuglose, passgenaue Montage ohne Vor- oder Nachbearbeitung. Der Berührungsschutz lässt sich einfach auf dem Basissegment einrasten, Abstandshalter sind nicht mehr notwendig. Die neue Konstruktion sorgt dabei zuverlässig dafür, dass sich die Abdeckung nicht in Richtung der Kupferschienen absenkt.
Fazit – RiLineX als nächste Generation der Stromverteilung
RiLineX kombiniert höchste Sicherheit mit maximaler Flexibilität und Effizienz – eine leistungsfähige Lösung für den Schaltschrankbau von morgen. Ob für industrielle Anlagen, Gebäudetechnik oder Infrastrukturlösungen: Mit der Stromschiene RiLineX setzen Sie auf eine moderne, zukunftsfähige Sammelschienen-Systemplattform , die sich an Ihre Anforderungen anpasst. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich zu unserem neuen Sammelschienensystem RiLineX beraten!