- Artikel-Nummer:
- DK 7200.630
- Produktbeschreibung
- Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Ländervarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes Augenmerk wurde auf eine praxisgerechte und universelle Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren Winkel wird eine variable Befestigungsmöglichkeit geschaffen. So können z. B. die 482 mm langen Steckdosenleisten wahlweise an 482,6 mm (19")-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler montiert werden. Die Steckdosenleisten mit einer Länge größer 482 mm können lediglich am Gehäuserahmen montiert werden. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. Das erleichtert enorm die Auswahl, bietet zusätzliche Flexibilität und spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelführung der Zuleitung wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Schuko Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
Steckdoseneinsätze: Polycarbonat - Lieferumfang
- Steckdosenleiste
2 Befestigungswinkel
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 44 mm
Tiefe: 44 mm - Länge Anschlussleitung
- 2 m
- Anschlusskabel (Typ)
- H05VV-F3G1,5
- Toleranz Befestigungsmaß
- ± 25 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V AC, 50 Hz
- Nennspannung
- 230 V AC, 50 Hz
- Hinweis
- Eine Laststrom-Reserve zur Vorbeugung von Fehlauslösungen durch Einschaltstromspitzen ist abhängig vom Anwendungsfall ratsam
- Befestigungsabstand variabel in einer Spanne von 25 mm, angegeben ist das Maß Lochmitte - Lochmitte der Befestigungswinkel
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,48 kg
- Bruttogewicht
- 1,68 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177206090
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis
CMC-Steckdosenleiste
Produkthinweise
CMC-Steckdosenleiste mit integriertem
:- Entstörfilter
:- Überspannungsschutz
:- Meldekontakt
Bei auftretenden Störungen durch Überspannung werden
die angeschlossenen aktiven Netzwerkkomponenten
geschützt. Mit dem Relais-Meldekontakt kann die
Unterspannung und eine Störung durch Überspannung über
das CMC im Netzwerk (SNMP-Trap) gemeldet werden. Die
Betriebsbereitschaft wird durch eine grüne Lampe an der
Leiste angezeigt. Die zweite Schutzeinrichtung ist der
Entstörfilter, der als passives Element die
hochwertigen Geräte schützt.
Technische Daten
Anzahl Steckdosen: 9 St.
Länge der Leiste: 650 mm
Bemessungsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom: 16 A
Relais Alarmausgang: RJ 10-Buchse
Relais Belastbarkeit: 50 Volt DC 100 mA
Überspannungsschutz:
Ableiter der Anwendungsklasse: D
Stoßstromfestigkeit je Leiter: 2,5 kA
Maximale Stoßstromfestigkeit: 8 kA
Produkthinweise
CMC-Steckdosenleiste mit integriertem
:- Entstörfilter
:- Überspannungsschutz
:- Meldekontakt
Bei auftretenden Störungen durch Überspannung werden
die angeschlossenen aktiven Netzwerkkomponenten
geschützt. Mit dem Relais-Meldekontakt kann die
Unterspannung und eine Störung durch Überspannung über
das CMC im Netzwerk (SNMP-Trap) gemeldet werden. Die
Betriebsbereitschaft wird durch eine grüne Lampe an der
Leiste angezeigt. Die zweite Schutzeinrichtung ist der
Entstörfilter, der als passives Element die
hochwertigen Geräte schützt.
Technische Daten
Anzahl Steckdosen: 9 St.
Länge der Leiste: 650 mm
Bemessungsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom: 16 A
Relais Alarmausgang: RJ 10-Buchse
Relais Belastbarkeit: 50 Volt DC 100 mA
Überspannungsschutz:
Ableiter der Anwendungsklasse: D
Stoßstromfestigkeit je Leiter: 2,5 kA
Maximale Stoßstromfestigkeit: 8 kA