Zubehör Kabeleinführungsbleche Einsetzbar anstelle von Segmenten der serienmäßig dreigeteilten Bodenbleche. Eine Positionierung passend zur Montageplatte wird dadurch möglich. Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TP Top-Pult-System Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert. Zum Produkt Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungstülle In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel. Zum Produkt Kabeleinführungsbleche Profil zur Kabeleinführung, hinten Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen. Zum Produkt Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungsbleche für VX Für Kabeleinführungstülle und Steckerdurchführungstülle, anstelle von Segmenten der serienmäßig geteilten Bodenbleche. Zum Produkt Kabeleinführungsbleche Steckerdurchführungstülle Geeignet für Kabeldurchmesser von 8 bis 36 mm. Zum Produkt Kabeleinführungsbleche Profil zur Kabeleinführung, mittig Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Montageplatte in einer vorgezogenen Einbaustellung die Kabel ohne größere Biegeradien direkt auf eine Kabelabfangschiene geführt werden. In... Zum Produkt Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE und PC-Schränke Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert. Zum Produkt