Zubehör

Geräteböden

Ablagemöglichkeiten und Stellflächen sind am Schrankrahmen oder der 19"-Ebene möglich. Teleskopschienen und Griffe ergänzen die Palette der Geräteböden, die in IT-Racks, Serverschränke, Wandverteiler und Industrieschränken teilweise werkzeuglos eingebaut werden.

Geräteböden

Geräteboden, ausziehbar für TS, PC, IW

Zur direkten Montage am vertikalen TS Schrankprofil, Schrankbreite.

Geräteböden

Schubladen-Wanne ausziehbar

Für Schränke mit TS-Rahmenkonstruktion der Baureihe IW, PC.

Geräteböden

Geräteboden, Festeinbau für TS, VX SE, PC, IW, vorbereitet für Lüftererweiterungssatz

Zur direkten Montage am vertikalen Schrankprofil. Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren.

Geräteböden

Geräteboden zur Rahmenbefestigung für Schrankbreite 600 mm, 800 mm

Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.

Geräteböden

Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Geräteboden 2 HE, Festeinbau zur Befestigung an der 19"-Systemlochung. Belastbarkeit: 25 kg.

Geräteböden

Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Geräteböden

Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Geräteböden

Geräteboden 1 HE, Festeinbau 482,6 mm (19")-Systemlochung

482,6 mm (19˝)/535 mm (metrisch), Ablagefläche für kleine aktive Komponenten, wie z. B. Modems oder Mini-Hubs in zölligen oder metrischen Ebenen, Belastbarkeit: 10 kg.

Geräteböden

Geräteboden ausziehbar, 2 HE für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Dieses Komplettset beinhaltet die vormontierte Variante inkl. Teleskopschienen, Griffmulde, Befestigungsflansche und Sicherungsstiften.

Geräteböden

Geräteboden, 19"-Ausbau Schränke mit L-Profilschienen vorne und hinten

Bieten mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen variabel ist, Nachrüstung auf Vollauszug mit Teleskopschienen möglich, Belastbarkeit: 50 kg.