Konfektionierung

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Optimal abgestimmtes Erweiterungsportfolio für das Wire Terminal WT.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Wire Handling System

Mit dem vollautomatischen Draht-Verteilsystem werden konfektionierte Drähte per Druckluft direkt an mehrere Verdrahtungs-Arbeitsplätze transportiert.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Zusatzmodul Wire Printer für Wire Terminal

Mit dem Zusatzmodul Wire Printer können Draht- oder Kabelmaterialien sowie Flachmaterialien außerhalb des Wire Terminals manuell beschriftet werden.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Crimpautomat RC-I für Wire Terminal WT 24/36

Crimpautomat mit 5-fach Magazin für die Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen auf Rolle. Dieses Gerät verfügt über eine Schnittstelle zur Kommunikation und vollen Funktionsintegration in unseren Rittal...

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Kettenbündel-Modul WT

Mit Hilfe des WT Kettenbündel-Moduls werden die konfektionierten Drähte in Sequenz sortiert und abgebunden. Dabei werden sowohl die Drähte mit als auch ohne Endenbearbeitung berücksichtigt und in eine ideale Reihenfolge gebracht.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Wire Printer Trolley für Wire Terminal

Die Option Wire Printer Trolley ermöglicht eine vereinfachte Handhabung der Druckersysteme.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Drahtlager WT Tube 12

Mit dem modularen und platzsparenden Drahtlager WT Tube 12 werden Drahtfässer raumsparend gelagert. Durch das flexible Schlauchsystem und den Drahteinzugsblocks können die Drähte dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C...

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Druckeroption für Wire Terminal

Die Druckoption ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte. Das automatisierte Bedruckungssystem ist im vollautomatischen Prozess des Wire Terminals integriert.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Drahtschienensystem WT 15

Das 15-fache Drahtschienensystem dient der sortierten Drahtausgabe in Drahtschienen. Dabei können bis zu 2100 Drähte projektbezogen bevorratet werden.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Crimpautomat LD-I für Wire Terminal WT 24/36

Der elektropneumatisch angetriebene Abisolier- und Crimpautomat mit 2-fach Magazin dient zur Verarbeitung von losen isolierten Aderendhülsen der Querschnitte 4 bis 6 mm² (AWG 12 – 10) und Crimplängen von 10 bis 12 mm. Der...

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Drahteinzugsblock WT 12

Mit dem Drahteinzugsblock WT 12 werden dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C die Drähte sicher und flexibel zugeführt. Der Drahteinzugsblock kann individuell über ein Schnellschließmechanismus gerüstet werden.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Drahtfördereinheit für Wire Handling System

Mit Hilfe der Drahtfördereinheit werden die im Wire Terminal WT C konfektionierten Drähte an das Wire Handling System übergeben.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Drahtweiche für Wire Handling System

Die Drahtweiche des Wire Handling System verteilt projektbezogen fertiggestellte Drähte an bis zu vier Verdrahtungsarbeitsplätze.

Maschinenoptionen für Wire Terminal

Entnahmestation für Wire Handling System

Die Entnahmestation empfängt den konfektionierten Draht und stellt ihn anschließend für den Verdrahtungsprozess bereit.