Anwendungen

Der System-Einzelschrank VX SE ist genau wie unsere Kunden: Vielseitig!

Nutzen Sie die Vorteile für Ihre Anwendung in unterschiedlichen Branchen und profitieren Sie von hohen Schutzarten, großer Abmessungsvielfalt ab 300 mm Tiefe bis 1800 mm Breite, Materialvarianten, einfachem Engineering und umfangreichem Zubehör.

Maschinen- und Anlagenbau

Für den Einsatz in Maschinen und Anlagen (mitfahrend bzw. unter dynamischer Beanspruchung) ist der VX SE durch die hohe Verwindungssteifigkeit besonders geeignet.

Pharmazie

VX SE Edelstahl – ideal für den Einsatz in der Pharmazie. Es gibt keinen Spalt zwischen Seiten, Dach und Rahmen, damit ist eine Ablagerung von Schmutz nicht möglich. Glatte Flächen ermöglichen eine leichte Reinigung.

Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Für hohe Ansprüche in Hygiene-Bereichen. Das Festsetzen von Viren und Bakterien in die Vertiefung der Oberfläche wird durch glattes Edelstahlmaterial (Strichschliff Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm) verhindert. Die hohe Schutzart bis IP 66/NEMA 4X ermöglicht eine Reinigung mit starkem Strahlwasser.

Gebäudetechnik (Heizen, Klimatisieren, Lüften)

Mit Tiefen von 300 mm ist der VX SE die maßgeschneiderte Lösung bei geringen Platzverhältnissen. Durch Zubehör wie das 180°-Scharnier und die Türarretierung für Fluchtwege ist das Freihalten von Fluchtwegen einfach möglich.

Kundennutzen

Nutzen Sie die Vorteile des VX SE für Ihre Anwendung

Anreihschränke werden oft auch für Einzelaufstellungen verwendet. Auch bei der Frage nach dem nächst größeren Kompaktschrank fällt die Entscheidung oft zugunsten von Anreihschränken. Bislang noch vielfach unbekannt...

Flexible Fertigung

Die Bearbeitung der System-Einzelschränke VX SE kann direkt im Rittal Werk erfolgen.

Nutzen Sie die erstellten Daten aus Ihrem Engineering und bestellen Sie die Gehäuse mit Ausbrüchen für z. B. Kühlgeräte, Filterlüfter oder Flanschplatten. Steigern Sie somit die Effizienz in Ihrem Fertigungsprozess.

Umstellhilfe

System-Einzelschränke SE 8 auf VX SE

Die Umstellhilfe ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Umschlüsselung von SE 8 Artikeln auf die neuen VX SE Artikel.