IT-Cooling für jede Anwendung

Sie kennen die Verlustleistung in Ihrem Rack bzw. Ihrem Serverraum – Rittal bietet Ihnen für alle Leistungsklassen die optimale Klimalösung: vom Lüfter über Kühlgeräte, Luft-Wasser-Wärmetauscher und Chiller bis zur kompletten Raum-Klimaanlage für das Rechenzentrum. Wählen Sie hier im Selektor aus der umfangreichen Rittal IT-Cooling Palette entsprechend Ihren Anforderungen die effektivste Klimatisierung.


Verlust-leistung
im IT-Rack
in Watt (W)
Dachlüfterblech* Dachlüfter mit Drehzahlregler EC* Dachlüfter* Dachaufbau-kühlgerät* LCU (Liquid Cooling Unit) DX LCP (Liquid Cooling Package) LCP Hybrid CW Gang-Schottung
2 Lüfter 4 Lüfter 6 Lüfter single redundant DX
(Kältemittel)
CW (Kaltwasser) CW (Kaltwasser)
167.000   3.000-167.000W
55.000                   VERBESSERT
3.000-55.000W
 
35.000                 NEU
3.000-35.000W
 
20.000                 NEU
10.000-20.000W
12.000                
10.000                
8.000                  
6.500             1.000-6.500W 1.000-6.500W  
5.000              
4.500         500-4.500W    
4.000            
3.600     500-3.600W      
3.000     1.000-3.000W 1.000-3.000W  
2.400   500-2.400W        
2.000          
1.200 500-1.200W        
1.000        
500                

*Auswahlhilfe vorbehaltlich Temperaturunterschied und Aufstellungsort. Für eine genaue Berechnung können Sie unsere RiTherm App oder Software verwenden: www.rittal.at/therm