Gefahrenbereich "Umgebungsgefahren"

Dieser Bereich beinhaltet Lösungen für die Gefahren korrosive Gase, Staub und EMV (elektromagnetische Verträglichkeit).

IT-Safe: Micro Data Center

IT-Safe: Micro Data Center

IT-Schutz auf kleinstem Raum: Der IT-Sicherheitssafe kann durch sinnvolle Ausstattungskomponenten zum voll ausgestatteten Micro Data Center ergänzt werden.

  • Schutzart: bis IP 56
  • Feuerschutzklasse: bis F90
  • Einbruchschutz: bis RC2, RC 3, WK 4
  • Rauchschutz in Anlehnung an DIN 18 095-2: 1991-03 (MicroDataCenter Level E)
  • Brandfrüherkennung und automatische Racklöschung
  • Robuste und flexible Racks, speziell für Server- und Netzwerktechnik
  • Effiziente Kühllösungen in verschiedenen Ausführungen und Leistungsstufen
  • IT-spezifische Stromverteilung
  • Netzwerkfähige Überwachungslösungen mit dem CMC III System

Weiterführende Informationen

Einsatzbereiche
Büro
Datacenter
Produktion
Außenaufstellung
Schutz vor folgenden Gefahren
Feuer
Löschwasser und Regenwasser
Korrosive Gase
Vandalismus
Fremdzugriff
Elektromagnetische Störungen
Staub
Explosion
Trümmerlasten
Stromausfall

Sicherheitsraum

Sicherheitsraum

Als Grundschutz oder Hochverfügbarkeitsschutz für Rechenzentren. Egal ob man einen Neubau oder eine Erweiterung des Rechenzentrums plant, Rittal steht mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung gerne zur Seite.

Das IT-Sicherheitsraum-System:

  • Rittal als vertrauenswürdiger Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung
  • Konzeptionierung und Beratung durch ein weltweit führendes Unternehmen
  • Multifunktionaler Schutz gegen physikalische Bedrohungen
  • Skalierbare und systemgeprüfte Sicherheit
  • Unabhängige Güteüberwachung nach internationalen Standards
  • Modulare Raum-in-Raum-Lösung für bedarfsgerechte Erweiterung, De- und Remontierbarkeit und somit hohe Investitionssicherheit

Ausführungsvarianten:

  • Der Grundschutzraum RM 7857.970
  • Der Grundschutzraum Plus RM 7857.971
  • Der Hochverfügbarkeitsraum RM 7857.972

Weiterführende Informationen

Einsatzbereiche
Büro
Datacenter
Produktion
Außenaufstellung
Schutz vor folgenden Gefahren
Feuer
Löschwasser und Regenwasser
Korrosive Gase
Vandalismus
Fremdzugriff
Elektromagnetische Störungen
Staub
Explosion
Trümmerlasten
Stromausfall

RiMatrix S als Standardsicherheitsraum

RiMatrix S als Standardsicherheitsraum

Mit den RiMatrix S Standard Sicherheitsräumen stehen hochwertige, systemgeprüfte Modul-Lösungen zur Verfügung. Alle Module sind vorgefertigt, qualitätsgeprüft und ab Lager verfügbar. Dies bedeutet: kurze Planungszeiten, schnelle Lieferung, geprüfte Sicherheit und Energieeffizienz, vollständige Dokumentation.

  • Brandschutz F90 nach DIN 4102
  • Einbruchsschutz WK II
  • Rauchgasdichtigkeit optional
  • Wasser- und Staubdichtigkeit IP 56
  • Batteriebelüftung
  • Brandmeldeanlage
  • Raumlöschanlage: optional
  • 4 Ausführungen mit 6, 12, 9 oder 18 TS IT Racks (Single 6, Double 6, Single 9, Double 9) und 1 oder 2 kombinierten Netzwerk-/Serverracks
  • USV (Single und Double 6), NSHV, PDU basic, Zero U-Space Cooling System

Weiterführende Informationen

Einsatzbereiche
Büro
Datacenter
Produktion
Außenaufstellung
Schutz vor folgenden Gefahren
Feuer
Löschwasser und Regenwasser
Korrosive Gase
Vandalismus
Fremdzugriff
Elektromagnetische Störungen
Staub
Explosion
Trümmerlasten
Stromausfall

Data Center im Container

Data Center im Container

Der Data Center Container DCC ist optimal einsetzbar als temporäres Rechenzentrum bei Umbauten, Erweiterungen und Umzügen, aber auch bestens als permanenter IT- oder Serverraum geeignet.

  • Feuerschutz F30, optional F90, bauteilgeprüft
  • Einbruchsschutz WK2, optional WK3
  • Hartschott 3x/4x/5x DN200
  • Sicherheitstür
  • Optionale Zutrittssicherung: Tastatur, Codekarte
  • Effiziente Kühllösungen, passend zur Innenausstattung und Wärmelast
  • Monitoring für Sicherheitsräume
  • Nutzfläche 15,2 m2 für bis zu 7 Racks

Hinweis: Für das Data Center bietet Rittal keine Raumlöschanlagen an.

Weiterführende Informationen

Einsatzbereiche
Büro
Datacenter
Produktion
Außenaufstellung
Schutz vor folgenden Gefahren
Feuer
Löschwasser und Regenwasser
Korrosive Gase
Vandalismus
Fremdzugriff
Elektromagnetische Störungen
Staub
Explosion
Trümmerlasten
Stromausfall

IT Rack mit Schutzklasse IP 55

IT Rack mit Schutzklasse IP 55

Geschlossenes TS IT Rack für direkte schrankbezogene Klimatisierung.

  • 24 bis 47 HE, verschiedene Abmessungsvarianten
  • Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
  • Verschluss vorne und hinten:
    Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
  • mit 19"-Innenausbau oder als Leerschrank
  • In Verbindung mit einer Anreihdichtung oder verschraubten Seitenwänden wird die Schutzart IP 55 erreicht.

Weiterführende Informationen

Einsatzbereiche
Büro
Datacenter
Produktion
Außenaufstellung
Schutz vor folgenden Gefahren
Feuer
Löschwasser und Regenwasser
Korrosive Gase
Vandalismus
Fremdzugriff
Elektromagnetische Störungen
Staub
Explosion
Trümmerlasten
Stromausfall

Monitoring- und Managementsoftware RiZone

Monitoring- und Managementsoftware RiZone

RiZone ist die Data Center Infrastructure Management-Plattform (DCIM) für alle Komponenten der Infrastruktur eines Rechenzentrums jeglicher Größe – von der Stromversorgung und Stromverteilung über die Kühlung bis hin zum Sicherheitssystem.

Unterstützte Komponenten:

  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (Rittal USV)
  • Überwachungssysteme Rittal CMC (Computer Multi Control)
  • Power System Module (Stromverteilung)
  • IT-Chiller
  • Cooling / Liquid Cooling Package (Rittal LCP)
  • sowie vorhandene SNMP-fähige Geräte

Weiterführende Informationen

Einsatzbereiche
Büro
Datacenter
Produktion
Außenaufstellung
Schutz vor folgenden Gefahren
Feuer
Löschwasser und Regenwasser
Korrosive Gase
Vandalismus
Fremdzugriff
Elektromagnetische Störungen
Staub
Explosion
Trümmerlasten
Stromausfall