Panier

Surfaces Plus

Méthode de contrôle avancée de Rittal

La méthode de contrôle avancée – protection des surfaces Plus – permet de vérifier les matériaux au niveau du système, c.-à-d. que le produit complet, et non pas la pièce individuelle, est soumis au procédé de contrôle dans le domaine d'application correspondant.

  • Les facteurs géométriques sont pris en compte
  • Test réalisé avec des moyens de contrôle réels
  • Sélection et combinaison optimales des matériaux
  • Méthode de contrôle pour la protection contre la corrosion (axée sur les composants et la construction)

 

La corrosion dépend des conditions ambiantes locales. Les taux de corrosion de l'acier faiblement allié sont par exemple illustrés ci-dessous :

  Taux de corrosion moyens en µm/an
  Mer du Nord Mer Méditerranée Golfe Persique
Atmosphère 50-70    
Zone à projections d'eau 140 140 190
Zone d'immersion intermittente 80 50 50
Zone à niveau d'eau faible 210 160 130
Zone d'immersion prolongée 30 40 40
Fond de la mer 20    
  • Méthode de contrôle pour la protection contre la corrosion

    • conforme aux prescriptions courantes, par ex. EN, CEI, ASTM

    Avantage : échelle identique, possibilité de comparaison
    Inconvénient : axée purement sur les composants (par ex. uniquement tôles)

  • Méthodes de contrôle avancées (Rittal)

    • Contrôle au niveau du système (produit complet au lieu de pièces individuelles)
    • Vérification simultanée des facteurs géométriques (arêtes, fentes, ...)
    • Test réalisé avec des moyens de contrôle réels

    Avantage : orientation pratique, sélection et combinaison optimales des matériaux dans le domaine d'application correspondant (acier revêtu, acier inoxydable, aluminium, zinc)

  • Protection constructive contre la corrosion

    • Prévention et colmatage des fentes
    • Associations de matériaux adaptées
    • Revêtement organique possible