Panier

Protection des surfaces Phase 1

Phase 1 : Traitement nanocéramique

Au lieu du phosphatage au fer utilisé auparavant, Rittal fait maintenant appel à un nouveau procédé pour le traitement des surfaces avant l'application d'un apprêt par trempé : le traitement nanocéramique.

Ce procédé est mis en application sur tous les produits fabriqués par Rittal devant être soumis à un apprêt par trempé.

Aperçu des avantages du traitement nanocéramique :

  • Protection améliorée et durable des appareils
  • Protection supérieure contre la corrosion
  • Pérennité de l'investissement
  • Procédé respectueux de l'environnement

 

Protection efficace contre la corrosion

Essai au brouillard salin selon DIN ISO 7253 après 168 heures

  • Revêtement traditionnel (par ex. peinture poudre uniquement)
  • Standard Rittal élevé depuis 1981
  • Standard Rittal optimisé (RiNano)