Informations sur la personne

Nous avons besoin des informations suivantes vous concernant :

*


Information sur le niveau de détails

Si vous sélectionnez un niveau de détails faible, le modèle est affiché avec peu de détails, les profilés de l'armoire TS8 sont p. ex. affichés sans la trame ou les pièces plates sont représentées avec des arêtes «anguleuses». Si vous sélectionnez par contre un niveau de détails «élevé», tous les détails du modèle sont affichés, p. ex. les profilés TS8 avec trame, les pièces plates avec les arrondis des arêtes, les boulons avec le filetage, etc..

Attention : un niveau de détails élevé augmente considérablement la durée de création du modèle et de son envoi par email.

Fermer