Accessoires pour les armoires VX25

Base

Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques passe-câbles, séparations, stabilisateurs et composants de fixation.

Base

Plaque passe-câbles pour armoires électriques VX, VX SE et baies VX IT

Pour l'équipement personnalisé de la base. L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.

Base

Tôle coulissante pour armoires électriques VX, VX SE et baies VX IT

Pour l'équipement personnalisé et une ouverture flexible dans la base. Possibilité de combinaison avec les plaques passe-câbles.

Base

Pieds de nivellement pour armoires et baies VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Pour compenser les inégalités du sol en cas de différences de hauteur. Filetage de fixation M12. Au choix avec six pans creux pour le réglage de la partie interne de l'armoire.

Base

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, VX SE en acier inoxydable

Pour le montage sur les armoires, pour le nettoyage aisé du sol et pour compenser les inégalités du sol de ±15 mm.

Base

Roulettes doubles orientables

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.

Base

Séparation pour armoires VX

Sépare la largeur d'armoire en deux zones. Dans des armoires d'une largeur de 1 200 mm, il est ainsi possible de monter par ex. des plaques de montage, des rails de retenue de câbles ou des cadres pivotants d'armoires d'une largeur de 600 mm.