CMC III – Système de supervision
CMC III ouverture automatique des portes
Module de contrôle des portes
Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées.
Kit d'ouverture automatique de porte pour baies réseaux et serveurs TS IT
Système d'amortissement par vérin à gaz sous pression qui permet l'ouverture de la porte dans toutes les situations d'urgence. Le raccordement et l'activation du kit de porte sont réalisés à l'aide du module de...
Poignée de porte confort avec fonction d'ouverture
La porte est déverrouillée par le système d'ouverture automatique des portes par action sur le mécanisme de verrouillage.
Bouton de porte
Bouton à raccorder aux contacts d'ouverture du module de contrôle des portes pour l'ouverture manuelle de la porte.
Porte vitrée VX IT pour ouverture automatique des portes (ADO)
Portes vitrées VX IT, avec clapets d'aération pour une ouverture automatique en cas d'alarme