Équipement 19"

Équipement 19"

Tiroirs dans le plan 19", obturateurs, option de rangement d'appareils non normalisés 19" et options de fixation sur les montants 19" par des écrous cage ou solutions innovantes.

Équipement 19"

Glissière VX pour montants 19" avec fixation avant / arrière

Montage entre les montants 19" avant et arrière ou la pièce d'adaptation 19".

Équipement 19"

Glissière VX pour montants 19" avec fixation avant

Montage sur le montant 19".

Équipement 19"

Glissières pour montants TS, fixation d'un seul côté

Pour fixation unilatérale sur les montants 19".

Équipement 19"

Glissières pour montants TS, fixation de deux côtés

Pour une fixation des deux côtés entre les profilés d'adaptation avant et arrière, 482,6 mm (19") ou éléments d'adaptation, 482,6 mm (19").

Équipement 19"

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Élément de fixation pour un plan de fixation 19"

Équipement 19"

Vis de fixation

Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 482,6 mm (19") et les plaques pleines.