Coffrets électriques

Coffrets muraux EL

Coffret mural en 3 parties avec plan de montage 19" et porte vitrée design. La partie centrale pivotante offre un accès optimal par l'avant ou par l'arrière aux composants installés. La partie fixée au mur permet l'introduction des câbles par le haut ou le bas.

Coffrets muraux EL

Coffrets muraux EL, en 3 parties prémontés avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut, avec garniture à brosse en bas, rails de montage, rail profilé en C, filtre de sortie, rail de mise à la masse, patte de...

Coffrets muraux EL

Coffrets muraux EL, en 3 parties avec rails de montage et montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, rails de montage, rail profilé en C, patte de fixation murale. Indice de protection IP 55.

Coffrets muraux EL

Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.