Armoires électriques

Armoires monobloc VX SE

Armoire électrique monobloc en tôle d'acier avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Entièrement compatible avec les armoires électriques juxtaposables VX25. Largeurs de 600 à 1800 mm et profondeur de 300 mm pour les applications dans le secteur tertiaire. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux et les armoires de grande largeur remplacent les petites rangées d'armoires juxtaposées.

Armoires monobloc VX SE

Armoires monobloc VX SE

Armoire monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux plans de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. L'armoire...

Armoires monobloc VX SE

Armoires monobloc VX SE IP 66/NEMA 4

Armoire électrique monobloc en tôle d'acier avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux sont d'un seul tenant....

Armoires monobloc VX SE

Armoires monobloc VX SE Acier inoxydable

Armoire électrique monobloc en acier inoxydable avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec...

Armoires monobloc VX SE

Armoires monobloc VX SE IP 66/NEMA 4X

Armoire électrique monobloc en acier inoxydable avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec...