Équipement 19"

Adaptateurs

Adaptateur pour équipement en pouces.

Adaptateurs

Kit d'adaptation 3 U pour armoires de largeur 800 mm

Pour la fixation de composants 482,6 mm (19") isolés ou comme possibilité de montage supplémentaire dans la partie arrière de l'armoire.

Adaptateurs

Adaptateurs 3 U Décalage en profondeur de 100 mm

Sert à décaler la fixation 482,6 mm (19") des composants vers l'arrière au sein des baies avec une position de montage 19" dans la position la plus avancée, comme p. ex. les baies serveurs ou électroniques.

Adaptateurs

Adaptateurs, de métrique en pouces, 21"/19"

Pour la fixation d'équipements en pouces sur des rails profilés métriques (535 mm) ou pour la construction de systèmes mixtes.