Juxtaposition TS
Juxtaposition - divers
Équerres de juxtaposition
En remplacement de la patte de juxtaposition 4582.500 ou pour un aménagement intérieur personnalisé.
Équerres combinées pour armoires électriques VX et TS
Pour une répartition optimale des efforts de traction lors du transport par grue des armoires juxtaposées.
Fixation de juxtaposition verticale pour TS/TS
Pour la juxtaposition de deux armoires équipées en reliant les profilés verticaux. Possibilité de compenser d'éventuels décalages en hauteur ou en largeur jusqu'à ± 2 mm à l’aide des...
Fixation de juxtaposition verticale pour TS/TS avec cloison
Le montage est uniquement possible en combinaison avec les équerres d'assemblage de la paroi de séparation.