Gestion du câblage

Presse-étoupes

Presse-étoupes en polyamide, laiton ou acier inoxydable, aussi en version CEM. Les presse-étoupes sont disponibles avec indice de protection élevé jusqu'à IP 68 ou IP 69. Des presse-étoupes en version hygiénique sont disponibles pour l'industrie agroalimentaire ou les salles blanches.

Presse-étoupes

Presse-étoupes en laiton

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Presse-étoupes

Presse-étoupes en polyamide

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Presse-étoupes

Cadres d'étanchéité pour modules d'étanchéité

Pour des câbles avec fiche ou prise. Montage sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles des plaques modulaires pour cloisons et plaques passe-câbles métalliques.

Presse-étoupes

Raccords cannelés Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur

Couper simplement le niveau en fonction du diamètre de câble pour son introduction.