Presse-étoupes pour ambiances explosives

HSK-Ex-e Standard

Les presse-étoupes de la série HSK-EX-d sont conçus pour être placés dans des installations électriques à des endroits où règne un risque d'explosion et où une protection de type "e" et/ou "d" est requise en vertu des normes 60079-0, EN 60079-1 et EN 60079-7.

HSK-Ex-e Standard

HSK-M-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression

HSK-Ex-e Standard

HSK-M-PVDF-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, à plage de température accrue et avec serre-fil de plus.

HSK-Ex-e Standard

HSK-MZ-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, avec serre-fil de plus.

HSK-Ex-e Standard

HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.