Presse-étoupes pour ambiances explosives

HSK-Ex-e Presse-étoupes standard

Les presse-étoupes de la série HSK-Ex sont conçus pour être placés dans des endroits où règne un risque d'explosion, soumis à une protection de type "e" en vertu des normes 60079-0 et EN 60079-7. Ils comprennent des modèles en polyamide, en laiton et en acier inoxydable, dans une vaste gamme de formats et de plages de température et de serrage.

HSK-Ex-e Presse-étoupes standard

HSK-K-Ex-Active

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94

HSK-Ex-e Presse-étoupes standard

HSK-M-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion

HSK-Ex-e Presse-étoupes standard

HSK-M-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.

HSK-Ex-e Presse-étoupes standard

HSK-INOX-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.

HSK-Ex-e Presse-étoupes standard

HSK-INOX-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.