Portes/serrures
Portes, équipement intérieur
Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW
Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
Boulons d'écartement
Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation.
Blocage de porte pour armoires VX
Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans usinage mécanique sur l'armoire/coffret.
Archivage des documents
Pour un archivage simple des documents et des plans de raccordement dans la porte.
Casier à documents
Casier à documents sur la face interne de la porte.
Poignée de transport et de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE
Pour faciliter le montage et le démontage de la porte ainsi que son transport à l'atelier.
Roulette de guidage pour armoires VX
Pour soulever la porte chargée avec des équipements lourds (par ex. climatiseur) lors de sa fermeture. Fixation sur le cadre de porte tubulaire.