Plaques de montage

Accessoires pour l'optimisation du maniement

P. ex. sabots de guidage, charnières, réglage en profondeur, etc.

Accessoires pour l'optimisation du maniement

Intercalaire pour plaques de montage pour armoires électriques VX et TS

Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée.

Accessoires pour l'optimisation du maniement

Kit de montage multifonctions pour plaque de montage VX

La plaque de montage peut encore être déplacée de 20 mm en profondeur et peut être montée et fixée par l'arrière.

Accessoires pour l'optimisation du maniement

Kit de montage pour plaques de montage installées dos à dos

L'écartement minimal entre les plaques de montage est la condition pour un équipement maximal sur les deux plaques de montage.

Accessoires pour l'optimisation du maniement

Glissières pour plaque de montage VX

Pour l'introduction latérale de la plaque de montage.

Accessoires pour l'optimisation du maniement

Renfort pour plaques de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Barre de renfort transversale horizontale complémentaire pour amortir les vibrations et/ou pour la stabilisation ultérieure des plaques de montage larges. Ce renfort peut également être utilisé pour la fixation des...

Accessoires pour l'optimisation du maniement

Poignée de transport pour plaques de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE

À placer à n'importe quelle position du bord latéral recourbé.

Accessoires pour l'optimisation du maniement

Fixation par charnières pour plaque de montage partielle VX

En association avec le kit de montage pour cadre pivotant petit format, il est possible de monter la plaque de montage partielle sur charnières de manière à pouvoir accéder aux équipements installés...