Ri4Power TS 8

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Coupe-circuits à fusibles HPC 185 mm

Taille 00 à 3, pour un entraxe des barres de 60, 100 et/ou 185 mm.

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Accessoires d'adaptateurs d'appareillage 185 mm

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Adaptateurs d'appareillage 185 mm

Pour le montage simple et rapide des-disjoncteurs de puissance compacts usuels du commerce de 800 A à 1 600 A.

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Protection contre les contacts 185 mm

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Bloc de raccordement 185 mm

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles 185 mm

Taille 00 à 3, pour un entraxe des barres de 60, 100 et/ou 185 mm.

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Accessoires interrupteurs-sectionneurs 185 mm

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Supports de jeux de barres (entraxe 185 mm)

Pour barres de cuivre plates 40/60/80/100/120 x 10 mm

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Systèmes de fixation pour armoires électriques VX et TS

Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques.

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Systèmes de fixation pour armoires électriques TS / VX SE

Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques TS / SE.

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Jeux de barres en E-Cu

Longueur : 2400 mm/barre.

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Jonctions de barres

Dispositifs permettant d’assembler les jeux de barres de 40 x 10 à 120 x 10 mm de section, sans perçage.

Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm

Adaptateurs de raccordement

Pour le raccordement de câbles cylindriques. Pour barres d'entraxe 185 mm.