Portes/serrures

Modèles de portes

Les portes vitrées et vitrées/ajourées permettent un contrôle visuel rapide des composants installés. Une porte pleine peut être installée à la place d'un panneau arrière, de manière à pouvoir accéder aux composants se trouvant à l'intérieur de l'armoire par l'avant et par l'arrière.

Modèles de portes

Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Modèles de portes

Butées de porte pour armoires VX

Pour monter ultérieurement une porte vitrée ou une porte en tôle d'acier à la place d'un panneau arrière.

Modèles de portes

Porte principale et secondaire pour armoires VX

Lorsqu'il faut utiliser, par ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de 400 mm à la place d'une porte de largeur de 800 mm. Peut également être montée à la place d'un panneau arrière...

Modèles de portes

Stabilisateur transport pour porte VX

Pour la rigidification de la porte lors du transport à partir d’un supplément de charge de 15 kg.

Modèles de portes

Garde-corps pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Peut éviter les chutes dans l'armoire ouverte. Pour les armoires d'une largeur de 1200 mm, peut être coupé à mesure pour d'autres dimensions.

Modèles de portes

Supports pour garde-corps

Pour le montage sur le profilé vertical. Le garde-corps est simplement inséré.