VX25 Ri4Power

Jeux de barres Flat-PLS

Configuration du système avec barres de cuivre plates sous le toit ou à l'arrière.

Jeux de barres Flat-PLS

Raccordement Flat-PLS

Options pour tous les types de raccordement sur les jeux de barres Flat-PLS.

Jeux de barres Flat-PLS

Jeux de barres en E-Cu

Dimensions de 12 x 5 à 120 x 10 mm.

Jeux de barres Flat-PLS

Supports de jeux de barres pour passage de jeux de barres (sous le toit)

Pour le passage des jeux de barres sous le toit.

Jeux de barres Flat-PLS

Supports de jeux de barres pour juxtaposition des jeux de barres (sous le toit)

Pour la juxtaposition des jeux de barres d'une armoire à l'autre sous le toit.

Jeux de barres Flat-PLS

Supports de jeux de barres pour passage de jeux de barres (à l'arrière)

Pour le passage des jeux de barres à l'arrière de l'armoire.

Jeux de barres Flat-PLS

Supports de jeux de barres pour juxtaposition des jeux de barres (à l'arrière)

Pour la juxtaposition des jeux de barres d'une armoire à l'autre à l'arrière de l'armoire.

Jeux de barres Flat-PLS

Supports de jeux de barres pour jeux de barres de distribution

Pour le montage des jeux de barres de distribution verticaux. Pour jeu de barres 30 x 5 et 30 x 10 mm.

Jeux de barres Flat-PLS

Couvercles d'extrémités pour supports de jeux de barres

Pour le recouvrement de protection contre les contacts des extrémités de jeu de barres.

Jeux de barres Flat-PLS

Supports de jeux de barres Flat-PLS

Pour l'installation de jeux de barres de cuivre plates.

Jeux de barres Flat-PLS

Supports de jeux de barres pour barres stabilisatrices

Pour l'installation de jeux de barres de cuivre plates avec résistance supérieure aux courts-circuits.

Jeux de barres Flat-PLS

Entretoise

Lors de la mise en œuvre de petites largeurs de jeux de barres, il faut utiliser des entretoises dans les cavités des supports pour compenser les différences de largeur.

Jeux de barres Flat-PLS

Obturateurs

Pour fermer les emplacements de barre libres dans le support de jeux de barres.

Jeux de barres Flat-PLS

Kit de protection contre les arcs électriques, classe A pour armoires VX

Pour obtenir la classe de protection contre les arcs électriques A.

Jeux de barres Flat-PLS

Kit de protection contre les arcs électriques, classe B pour armoires VX

Pour obtenir la classe de protection contre les arcs électriques B.