Accessoires pour les armoires VX25

Toits / fixations au mur

Les exigences sous le toit de l'armoire électrique peuvent facilement être résolues grâce aux accessoires appropriés : transport par grue, introduction de câbles, aération, extensions de toit pour coffrets, baguettes de protection, accessoires de décompression, accessoires de fixation murale et pour mât.

Toits / fixations au mur

Protection antipoussière pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour la protection contre les dépôts de poussière entre la porte et le profilé d'armoire horizontal supérieur. La protection antipoussière dispose de la place qui permet d'y apposer des marquages ou les logos...

Toits / fixations au mur

Modules d’extension

Module d'extension comme espace supérieur de rangement pour câbles.

Toits / fixations au mur

Vis de fixation pour le toit

Pour visser le toit en tôle à la place des anneaux de transport. Avec des rondelles de contact pour l'équipotentialité.

Toits / fixations au mur

Entretoise pour toits

Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. Ne conviennent pas au transport par grue.

Toits / fixations au mur

Anneaux de transport pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le transport par grue des armoires électriques dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la livraison.

Toits / fixations au mur

Support mural pour armoires électriques et baies VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Pour la fixation murale au niveau du toit d'armoires de faible profondeur intégrant par ex. un équipement lourd sur la porte ou étant équipée d'un cadre pivotant.

Toits / fixations au mur

Toits en tôle

Alternatives par rapport aux toits en tôle standards des armoires Rittal.

Toits / fixations au mur

Bouchons de décompression pour toits

Pour transformer un toit en tôle IP 55 en toit en tôle avec fonction de décompression.

Toits / fixations au mur

Plaque d'introduction de câbles pour toits

Plaques d'introduction des câbles pour toits en tôle, avec empreintes métriques préestampées, membranes d'étanchéité, manchons d'introduction, ou pleines.