Guidage et retenue des câbles

Goulottes de câbles et accessoires

Les trous de fi xation dans les goulottes de câbles Rittal présentent, en plus des trous DIN, des perforations au pas de fi xation de 25 mm si bien qu'aucune opération mécanique n'est nécessaire pour la fi xation. Il suffi t de les visser dans les perforations rondes du profi lé de l'armoire pour les fi xer. Les têtes de vis peuvent être recouvertes d'un capuchon isolant pour l'isolation.

Goulottes de câbles et accessoires

Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.

Goulottes de câbles et accessoires

Capuchon isolant pour tête de vis

Pour isoler les têtes de vis, p. ex. au sein de la goulotte de câbles.