Équipement intérieur

Plaques de montage

Plaques de montage comme compléments aux coffrets et armoires qui n'ont pas de plaque de montage livrée d'origine. Les plaques de montage partielles et plaques d'équipement partiel pour les armoires électriques Rittal créent de nouveaux plans de montage en largeur, hauteur ou profondeur.

Plaques de montage

Plaques de montage partielles pour armoires VX, VX SE, PC et stations de travail industrielles IW

Pour recevoir des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques de montage partielles peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et offrent ainsi la base pour des applications...

Plaques de montage

Plaque d'extension partielle pour armoires électriques VX et VX SE

Pour installer des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques d'extension partielle peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et constituent ainsi une base pour des...

Plaques de montage

Support de plaques de montage partielles pour plaque de montage partielle VX

La plaque de montage partielle peut être montée avec le support de plaques de montage partielles en retrait de 20 mm par rapport à l'ossature de l'armoire et fixée sur l'ossature par l'extérieur. Pour la...

Plaques de montage

Accessoires pour la rigidification des plaques de montage

Accessoires pour supporter les contraintes dynamiques et pour rigidifier les plaques de montage lourdement équipées.

Plaques de montage

Accessoires pour l'optimisation du maniement

P. ex. sabots de guidage, charnières, réglage en profondeur, etc.