Armoires de distribution Ri4Power ISV
Modules d'équipement intérieur
Module de protection contre les contacts
Pour recouvrir des surfaces de montage non utilisées, recouvrement plombable.
Module pour rails porteurs d'appareillage
Pour le montage de blocs de jonction, de disjoncteurs, etc. Avec rails porteurs 35/15 mm. Recouvrement plombable.
Bloc de serrage pour le raccordement
Pour le raccordement des câbles en cuivre et en aluminium ainsi que des barres de cuivre lamellées.
Module pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC
Adaptés pour le montage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC pour la construction à plaques de montage, recouvrement plombable.
Traverse de séparation pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC
Ils permettent de recevoir les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, tailles 2/3, à monter sur plaques de montage.
Module pour coupe-circuits à fusibles HPC
Pour modules de coupe-circuits à fusibles HPC tailles 00 à 3 (3 pôles, 100/185 mm d'entraxe).
Module pour sectionneurs de puissance
Pour recevoir des disjoncteurs de puissance usuels du marché jusqu'à 250 A ou 630 A.
Module panneau de compteurs
Module ouvert destiné aux mesures internes.
Module pour jeux de barres Neutre/Terre
Pour la fixation des jeux de barres pour neutre et terre. Recouvrement plombable.
Module pour jeux de barres pour dispositifs de protection
Pour l'installation de socles fusibles curseurs et d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC.