Coffrets électriques

  • Coffrets électriques AE
    Coffrets électriques AE

    Boîtier avec porte en tôle d'acier, laqué avec plaque de montage et plaque passe-câbles dans le fond. Indice de protection jusqu'à IP 66.

    Plus

  • Armoires monobloc compactes CM
    Armoires monobloc compactes CM

    Coffret avec porte en tôle d'acier avec plaque de montage et base ouverte pour recevoir les plaques passe-câbles. Indice de protection IP 55. Symbiose entre les avantages des coffrets électriques Rittal et les multiples possibilités d'équipement des armoires juxtaposables TS 8. Bandeaux de montage perforés intégrés dans la porte pour fixer rapidement les traverses de montage, supports de goulotte et couvercles.

    Plus

  • Armoires électriques monobloc SE 8
    Armoires électriques monobloc SE 8

    Armoire monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant intégrant l'ossature. Aménagement intérieur totalement compatible avec les armoires juxtaposables TS 8 et donc intégration complète des accessoires TS 8. Largeurs d'armoires de 600 à 1800 mm. Pas de panneaux latéraux à monter.

    Plus

  • Coffrets électriques en polyester KS
    Coffrets électriques en polyester KS

    Coffret mural avec porte en polyester non saturé chargé en fibre de verre, avec plaque de montage. Avec ou sans porte vitrée au choix. Indice de protection IP 56 ou IP 66. Réglage en profondeur en continu de la plaque de montage grâce à plusieurs plans de montage dans le coffret. Aménagement intérieur des portes flexible au moyen de bossages de fixation dans la porte. Stabilité élevée grâce à la matière plastique chargé de fibre de verre.

    Plus