Baies réseaux et serveurs

  • TS IT
    TS IT

    La gamme répond à toutes les attentes en matière de baies réseaux ou serveurs actuelles. Aménagement intérieur sans outils, charges admissibles élevées et gestion des câbles structurée pour la mise en œuvre universelle comme répartiteur d'étages ou en salle informatique. L'équipement approprié pour chaque concept de climatisation : porte vitrée pleine pour les applications de serveurs haute performance avec refroidissement LCP à fluide frigorigène ou à eau, ou portes ajourées pour des solutions de climatisation de salles.

    Plus

  • Armoire de rangement pour câbles pour TS IT
    Armoire de rangement pour câbles pour TS IT

    Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des confinements avec des LCP en nombres impairs.

    Plus

  • TE 8000
    TE 8000

    S'inspirant du succès du modèle précédent TE 7000, la nouvelle baie TE 8000 présente différents éléments modernisés et optimisés. La baie TE 8000 sans ossature, avec un accès optimal aux espaces d'installation, est la baie élémentaire qui permet de répondre aux besoins les plus courants en matière d'installations.

    Plus

  • Ossature de répartiteur
    Ossature de répartiteur

    Baies de répartition pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une circulation libre de l'air grâce à leur construction ouverte.

    Plus

  • TE 7000
    TE 7000

    Le modèle «d'entrée de gamme». Ossature 19" facile à démonter pour une accessibilité et un équipement optimales.

    Plus

  • DK-TS
    DK-TS

    Baies réseaux et serveurs sur la base TS 8. Charge max. tolérée jusqu'à 1000 kg selon le modèle.

    Plus