Gestion du câblage

  • Introduction de câbles pour ouvertures de fond
    Introduction de câbles pour ouvertures de fond

    Certaines plaques passe-câbles des armoires TS, SE, CM et des pupitres TP peuvent être remplacées par des plaque d'entrées de câbles. Des tétines passe-câbles et des joints passe-fiches assurent un indice de protection IP élevé et une installation simple.

    Plus

  • Plaques passe-câbles
    Plaques passe-câbles

    Pour les découpes des coffrets muraux ou pour le montage libre sur des surfaces planes. Pour les presse-étoupes en versions métriques ou PG. Dans les coffrets muraux 19" de la gamme EL, la plaque passe-câbles pleine peut être remplacée par une plaque passe-câbles à garnitures à brosse.

    Plus

  • Presse-étoupes
    Presse-étoupes

    Presse-étoupes en polyamide, laiton ou acier inoxydable. La protection élevée (IP 68 ou IP 69K) pour les applications dans l'industrie agroalimentaire ou en salle blanche est obtenue avec des presse-étoupes HD.

    Plus

  • Passage de câbles
    Passage de câbles

    Des fiches préconfectionnées peuvent être introduites de diverses manières dans le coffret ou l'armoire : cadres d’étanchéité, raccords cannelés ou passages de fiches ou de câbles.

    Plus

  • Guidage et retenue des câbles
    Guidage et retenue des câbles

    Goulottes de câbles pour la plaque de montage ou adaptées spécialement au profilé vertical des armoires TS 8, équerres profilées, rails profilés en C pour la retenue, le guidage et la décharge de traction des câbles. Chemins de câbles, étriers de conduite de câbles, étriers de rangement, fixations de câbles pour le guidage efficace des câbles.

    Plus

  • Guidage des câbles 19"
    Guidage des câbles 19"

    Qu'il s'agisse d'une baie de brassage, d'un répartiteur d'étages avec un plan de montage 19" ou d'une baie serveurs avec deux plans de montage 19" : la diversité des accessoires répond à toutes les exigences en matière de guidage des câbles latéral, à l'avant ou à l'arrière du plan de montage 19".

    Plus