Base

  • Pieds de nivellement
    Pieds de nivellement

    Les pieds de nivellement sont utilisés pour compenser les différences de hauteur en cas d'inégalités du sol. Pour différents types d'enveloppes avec des matériaux et des formes diverses.

    Plus

  • Roulettes
    Roulettes

    Pour assurer la mobilité d'armoires électriques, de baies IT, de pupitres, de postes de travail industriels et d'ossatures Data Rack ouvertes

    Plus

  • Cadre inférieur
    Cadre inférieur

    Certaines baies réseaux et serveurs TS IT ont un fond ouvert. Un support est nécessaire si des plaques passe-câbles sont montées ultérieurement.

    Plus

  • Plaques passe-câbles
    Plaques passe-câbles

    Plaques passe-câbles avec diverses fonctions : pour l'introduction des câbles dans la largeur ou la profondeur ou pour l'aération

    Plus

  • Renforcements / fixations
    Renforcements / fixations

    Plus

  • Séparation pour armoires VX
    Séparation pour armoires VX

    Sépare la largeur d'armoire en deux zones. Dans des armoires d'une largeur de 1 200 mm, il est ainsi possible de monter par ex. des plaques de montage, des rails de retenue de câbles ou des cadres pivotants d'armoires d'une largeur de 600 mm.

    Plus

  • Cloisonnement en largeur
    Cloisonnement en largeur

    Le cloisonnement en largeur sépare les armoires TS et SE d'une largeur de 1200 mm en deux parties au niveau du fond pour pouvoir réaliser différents équipements.

    Plus

  • Eviter les accumulations d'eau
    Eviter les accumulations d'eau

    Un bouchon compensateur de pression ou une évacuation des condensats empêche l'humidité ou les condensats dans l'armoire

    Plus