Supervision

  • CMC III – Système de supervision
    CMC III – Système de supervision

    En matière de sécurité IT, il n'est plus possible de se passer du système de surveillance Computer Multi Control (CMC). Il s'est inposé comme une composante évidente de la sécurité IT matérielle pour pouvoir exploiter les infrastructures IT modernes de manière fiable et optimale.

    Plus

  • Ensemble écran-clavier avec écran TFT 17" et raccordement VGA/DVI
    Ensemble écran-clavier avec écran TFT 17" et raccordement VGA/DVI

    Tiroir 1 U avec écran TFT 17", clavier anglais ou allemand, à rails télescopiques.

    Plus

  • Switchs KVM
    Switchs KVM

    Switch KVM compact pour l'administration de serveurs centralisée de 8 unités. La fixation directement derrière le tiroir écran-clavier ne nécessite pas d'U supplémentaire.

    Plus

  • Logiciel de gestion
    Logiciel de gestion

    Logiciel pour la surveillance intégrée des infrastructures physiques IT et des serveurs.

    Plus