Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

  • Pupitres TP
    Pupitres TP

    Système modulaire en 3 parties pour des besoins personnalisés. Maniement aisé à une seule main ainsi qu'un enclenchement fiable de la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires TS 8, comme p. ex. les socles et les tétines passe-câble.

    Plus

  • Pupitres monobloc TP
    Pupitres monobloc TP

    Pupitres monobloc TP, unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Montage sans outils du couvercle grâce à la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires TS 8, comme p. ex. les socles et les tétines passe-câbles.

    Plus

  • Pupitres universels TP
    Pupitres universels TP

    Les pupitres universels TP, type monobloc, possède une stabilité et un indice de protection élevés.

    Plus

  • Armoires PC
    Armoires PC

    Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.

    Plus

  • Coffrets pour tour PC
    Coffrets pour tour PC

    Coffret compact prêt à être raccordé pour tours PC du commerce. Indice de protection IP 55.

    Plus

  • Stations de travail industrielles
    Stations de travail industrielles

    Système modulaire au design soigné pour une conception professionnelle du poste de travail dans le domaine industriel. Compatible avec les bras porteurs, les coffrets de commande et les accessoires TS 8.

    Plus