Refroidissement par air

  • Ventilateurs à filtre
    Ventilateurs à filtre

    Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m3/h, indice de protection standard IP 54. Egalement disponible avec protection CEM.

    Plus

  • Ventilateurs de toit
    Ventilateurs de toit

    Tout simplement génial : une même conception et une seule découpe de montage quel que soit le modèle. Efficacité maximale grâce à une circulation d'air particulièrement étudiée qui engendre très peu de pertes de pression. Degré de protection élevé grâce à un nouveau système de fixation.

    Plus

  • Tiroirs de ventilation/turbines de ventilation tangentielles
    Tiroirs de ventilation/turbines de ventilation tangentielles

    Unité de ventilation complète pour le montage sur des niveaux de fixation en pouces. Débit d'air de 320 - 480 m3/h.

    Plus

  • Échangeurs thermiques air/air
    Échangeurs thermiques air/air

    Echangeurs thermiques avec deux circuits d'air séparés. La différence de température entre le circuit interne et externe détermine la grandeur de la puissance dissipée disponible.

    Plus