Acier inoxydable

  • Boîtiers et coffrets
    Boîtiers et coffrets

    Coffrets en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304).

    Plus

  • Coffrets et armoires électriques compactes
    Coffrets et armoires électriques compactes

    Plus

  • Armoires électriques
    Armoires électriques

    Armoires électriques en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304).

    Plus

  • Pupitres monobloc Acier inoxydable
    Pupitres monobloc Acier inoxydable

    Pupitres monobloc en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Maniement aisé grâce à la béquille de couvercle à enclenchement automatique. Dispositif de verrouillage interchangeable. Introduction aisée des câbles grâce aux plaques passe-câbles en plusieurs parties.

    Plus

  • Armoires PC Acier inoxydable
    Armoires PC Acier inoxydable

    Armoires PC monobloc (base identique aux armoires monobloc SE 8) en acier inoxydable AISI 304 (1.4301). Principe de construction identique au PC en tôle d'acier. Porte arrière pratique facilitant l'accès pour les travaux de maintenance. Protection élevée contre l'accès grâce aux panneaux latéraux et au toit d'un seul tenant ainsi qu'au verrouillage interne de la porte vitrée et au tiroir-clavier verrouillable.

    Plus

  • Coffrets de commande
    Coffrets de commande

    Coffrets de commande et bras porteurs en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304).

    Plus

  • Bras porteurs CP 40 en acier inoxydable
    Bras porteurs CP 40 en acier inoxydable

    Bras porteur CP 40 en acier inoxydable, pour des charges statiques jusqu'à 400 N. Indice de protection élevé jusqu'à IP69K. Possibilité de réglage intégrée

    Plus