Accessoires pour boîtiers KX

  • Base
    Base

    Socles comme support d’armoire stable, pieds de nivellement pour compenser les inégalités du sol, roulettes pour une exploitation mobile. Gagnez de l’espace supplémentaire en utilisant l’espace du socle pour ranger les câbles.

    Plus

  • Serrures
    Serrures

    Les dispositifs de verrouillage standard peuvent être remplacés par des poignées de toutes sortes ainsi que par d'autres serrures. Un bouton poussoir constitue une alternative pratique pour l'ouverture rapide et sans clé des armoires monobloc et des coffrets muraux.

    Plus

  • Toits / fixations au mur
    Toits / fixations au mur

    Les accessoires appropriés répondent parfaitement aux différents besoins au-dessus de l'armoire : grutage, introduction des câbles, aération, affichages pour l'identification, décompression, fixation murale

    Plus

  • Équipement intérieur
    Équipement intérieur

    Plaques de montage, rails de montage, éléments de fixation, tablettes d'appareillage, lampes, CEM, mise à la terre, bandeaux de prises

    Plus

  • Gestion du câblage
    Gestion du câblage

    Introductions des câbles, plaques passe-câbles, presse-étoupes, passages de câbles, guidages des câbles, guidages des câbles 19"

    Plus

  • Presse-étoupes
    Presse-étoupes

    Presse-étoupes en polyamide, laiton ou acier inoxydable. La protection élevée (IP 68 ou IP 69K) pour les applications dans l'industrie agroalimentaire ou en salle blanche est obtenue avec des presse-étoupes HD.

    Plus