Coffrets électriques AX

  • Coffrets électriques AX Coffrets électriques AX en tôle d'acier
    Coffrets électriques AX Coffrets électriques AX en tôle d'acier

    System Perfection. Le nouveau coffret électrique AX en tôle d'acier offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité lors du montage et de l'équipement intérieur.

    Plus

  • Coffrets électriques AX Coffrets électriques AX en acier inoxydable
    Coffrets électriques AX Coffrets électriques AX en acier inoxydable

    System Perfection. Le nouveau coffret électrique AX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité lors du montage et de l'équipement intérieur.

    Plus

  • Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur
    Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur

    Coffret mural IT avec un indice de protection élevé pour la mise en œuvre dans un milieu industriel. Avec montants 19" réglable en profondeur et plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour l'introduction des câbles dans la base de l'armoire. Indice de protection jusqu'à IP 66 (en fonction des plaques passe-câbles sélectionnées).

    Plus

  • Coffrets électriques AX Coffrets de commande AX avec poignées
    Coffrets électriques AX Coffrets de commande AX avec poignées

    Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55.

    Plus

  • Coffrets électriques AX Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"
    Coffrets électriques AX Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

    Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9 / 16:10. Indice de protection élevé IP 65.

    Plus

  • Accessoires pour coffrets AX
    Accessoires pour coffrets AX

    La gamme d'accessoires complète pour toutes les applications. Flexibilité, facilité de montage et sécurité coordonnées avec le nouveau coffret électrique AX.

    Plus