Armoires électriques

  • Armoires électriques juxtaposables VX25 en tôle d'acier
    Armoires électriques juxtaposables VX25 en tôle d'acier

    System perfection. The new stainless steel VX25 baying system offers maximum data quality and seamless engineering, a low level of complexity, plus time savings and reliable assembly. The VX25 baying system retains a number of tried-and-trusted features from the TS 8 and combines them with countless new and optimised functions to set new standards in perfect efficiency.

    Plus

  • Armoires électriques juxtaposables TS 8 en tôle d'acier
    Armoires électriques juxtaposables TS 8 en tôle d'acier

    Armoires juxtaposables TS 8 - la gamme idéale pour toutes vos applications. Chaque armoire s'adapte, grâce à sa vaste gamme d'accessoires, à toutes les configurations techniques. La symétrie de l'ossature des armoires juxtaposables TS 8 assure un net gain de place ainsi qu'un aménagement intérieur aisé. Cela permet également la juxtaposition par tous les côtés.

    Plus

  • Armoires électriques juxtaposables TS 8, distribution de courant
    Armoires électriques juxtaposables TS 8, distribution de courant

    Armoires juxtaposables TS 8, pour TGBT avec attestation du type selon CEI 61 439-1/-2 et DIN NE 61 439-1/-2.

    Plus

  • Armoires électriques monobloc SE 8
    Armoires électriques monobloc SE 8

    Armoire monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant intégrant l'ossature. Aménagement intérieur totalement compatible avec les armoires juxtaposables TS 8 et donc intégration complète des accessoires TS 8.

    Plus