Accessoires pour les armoires VX25
-
Socles VX
Le socle VX réunit tous les avantages des deux socles Rittal précédents et peut être utilisé pour quasiment toutes les applications. Sa modularité, malgré un nombre inférieur de références, procure une meilleure exploitation de l'espace utile, un meilleur confort de montage, un gain de temps et plus de flexibilité.
-
-
-
Juxtaposition
Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes les situations de juxtaposition qui se présentent dans la construction des armoires électriques.
-
Portes/serrures
Configuration modulaire de la face avant et portes partielles pour des diverses autorisations d'accès, portes et fenêtres vitrées pour un contrôle visuel confortable, types de poignée et de serrure en fonction du niveau de sécurité requis
-
-
Équipement intérieur
Plaques de montage, rails de montage, éléments de fixation, tablettes d'appareillage, lampes, CEM, mise à la terre, bandeaux de prises
-
Toits / fixations au mur
Les accessoires appropriés répondent parfaitement aux différents besoins au-dessus de l'armoire : grutage, introduction des câbles, aération, affichages pour l'identification, décompression, fixation murale
-
Lampes à diodes
Un éclairage parfait de l’armoire électrique. La technologie d'éclairage la plus innovante, adaptée aux armoires électriques Rittal. Cette technologie à LED innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin
-
Armoires de distribution Ri4Power ISV
Système d'extension modulaire pour armoires de distribution. Conforme à la norme EN 61 439-1/-2 pour l'attestation de type.
-
Gestion du câblage
Introductions des câbles, plaques passe-câbles, presse-étoupes, passages de câbles, guidages des câbles, guidages des câbles 19"
-
Équipement 19"
Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA