Refroidissement par air

Ventilateurs à filtre

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Refroidissement de l'armoire par soufflage ou aspiration de la chaleur hors de l'armoire électrique. Débit d'air de 20 m³/h - 1160 m³/h. Indice de protection standard IP 54. Peut être étendu à IP 56. Également disponible avec protection CEM ou en modèle EC.

Ventilateurs à filtre

Ventilateur à filtre Blue e+

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 1160 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Ventilateurs à filtre

Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC

The energy-efficient version with EC technology stands out for more than just its unique IoT capabilities. The Blue e+ fan-and-filter unit unlocks countless other advantages, from energy efficiency, to monitoring and sustainability, through to a higher...

Ventilateurs à filtre

Ventilateur à filtre Blue e+ CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Ventilateurs à filtre

Filtres de sortie Blue e+

Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.

Ventilateurs à filtre

Filtres de sortie Blue e+ CEM

Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.

Ventilateurs à filtre

Ventilateurs à filtre TopTherm

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Ventilateurs à filtre

Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Ventilateurs à filtre

Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC

Version basse consommation des ventilateurs à filtre RTT avec moteur EC. Avec interface de commande intégrée (entrée 0 – 10 V/PWM et sortie de signal tachymétrique) à partir de 180 m³/h pour la...