Refroidissement par eau

  • Échangeur thermique air / eau pour montage latéral
    Échangeur thermique air / eau pour montage latéral

    Pour le montage sur une paroi ou sur toute autre surface verticale de dimension suffisante. Puissance frigorifique de 0,3 kW – 7 kW. Indice de protection standard IP 55. Modèles de puissance frigorifique de 0,65 kW et 1,2 kW disposant d'un IP 56/59 pour les zones de production de l'industrie agro-alimentaire sensibles au niveau de l'hygiène.

    Plus

  • Échangeurs thermiques air / eau montage sur le toit
    Échangeurs thermiques air / eau montage sur le toit

    À monter sur la surface du toit. Puissance frigorifique de 1,87 kW – 4 kW. Indice de protection standard IP 55. Particulièrement adapté pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants. Possibilités de raccordement d'eau flexibles.

    Plus

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Échangeur thermique air/eau aisément juxtaposable aux armoires électriques juxtaposables VX25 ou TS 8, de forme compacte pour l'évacuation de charges thermiques importantes jusqu'à 10 kW.

    Plus

  • Refroidisseurs d'eau
    Refroidisseurs d'eau

    Refroidissement centralisé et économique avec mise à disposition de l'agent de refroidissement (en général l'eau). Les chiller sont en particulier utilisés pour des charges thermiques importantes. Tous les besoins de refroidissement sur une installation ou une machine sont résolus à l'aide d'un système de tuyauterie. Puissance frigorifique de 1 kW – 40 kW. Puissance frigorifique de 1 kW – 6 kW disponible également avec la technologie Blue e+ la plus économique en consommation électrique.

    Plus