Panier

Dynamic Rack Control

  • Systèmes d'antennes RFID
    Systèmes d'antennes RFID

    Les antennes RFID peuvent être montées latéralement sur les montants 19" des baies TS IT. Elles peuvent lire et écrire les tags RFID qui sont fixés aux composants 19". La détection de position des composants est réalisée avec une précision de 1/3 U grâce à 3 antennes et diodes de signalisation intégrées dans chaque unité de hauteur. Il peut même définir correctement la position de montage des composants qui ne sont pas exactement positionnés dans la trame de hauteur. Les diodes signalent la lecture et l'enregistrement des tags RFID correspondants.

    Plus

  • DRC CAN-Bus CMC III
    DRC CAN-Bus CMC III

    Pour le raccordement du contrôleur RFID.

    Plus

  • Tags RFID
    Tags RFID

    Pour la mémorisation directe de toutes les informations sur le matériel mis en œuvre.

    Plus

  • Contrôleur RFID
    Contrôleur RFID

    Pour le raccordement de l'antenne RFID avec le DRC CAN-Bus.

    Plus