Gestion du câblage
-
Passage de câbles modulaire
Une introduction des câbles totalement flexible est possible avec le passage de câbles modulaire – même de câbles avec fiches. Les éléments d'étanchéité peuvent être adaptés de manière personnalisée aux sections de câble requises. Le passage de câbles modulaire est disponible sous forme de plaque passe-câbles ainsi que pour le montage sur diverses surfaces.
-
Introduction de câbles pour ouvertures de fond
Certaines plaques passe-câbles des armoires TS, SE, CM et des pupitres TP peuvent être remplacées par des plaque d'entrées de câbles. Des tétines passe-câbles et des joints passe-fiches assurent un indice de protection IP élevé et une installation simple.
-
Plaques passe-câbles
Pour les découpes des coffrets muraux ou pour le montage libre sur des surfaces planes. Pour les presse-étoupes en versions métriques ou PG. Dans les coffrets muraux 19" de la gamme EL, la plaque passe-câbles pleine peut être remplacée par une plaque passe-câbles à garnitures à brosse.
-
-
Presse-étoupes
Presse-étoupes en polyamide, laiton ou acier inoxydable. La protection élevée (IP 68 ou IP 69K) pour les applications dans l'industrie agroalimentaire ou en salle blanche est obtenue avec des presse-étoupes HD.
-
Passage de câbles
Des fiches préconfectionnées peuvent être introduites de diverses manières dans le coffret ou l'armoire : cadres d’étanchéité, raccords cannelés ou passages de fiches ou de câbles.
-
Guidage et retenue des câbles
Il existe diff érentes options pour la retenue de câbles, qui peuvent être utilisées de manière identique aussi bien dans l'armoire que dans le socle. Le déplacement de la retenue de câbles dans le socle permet de mettre à disposition un espace de montage supplémentaire dans l'armoire. Cet espace est généralement perdu si l'on tient compte des rayons de courbure nécessaires pour les câbles.
-
Guidage des câbles 19"
Qu'il s'agisse d'une baie de brassage, d'un répartiteur d'étages avec un plan de montage 19" ou d'une baie serveurs avec deux plans de montage 19" : la diversité des accessoires répond à toutes les exigences en matière de guidage des câbles latéral, à l'avant ou à l'arrière du plan de montage 19".